Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SWK6 Sunworker

Número de Artículo: sunworker
Fabricante: Dickson Constant
Familia del producto: Solar Protection
Grupo del producto: Screen
Anchura (mm): 3000
Profundidad (mm): 0.42
Fecha de publicación: 2017-10-11
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (9)
Fabric designed for solar protection (especially "screen") OUTSIDE or INSIDE. SUNWORKER blocks up to 94% of the heat, and preserve in the same time visual contact to outside and use of natural daylight

Designed to meet new needs in terms of solar protection, Sunworker combines transparency, resistance and fineness with visual and thermal comfort. Made using the Rachel Trameur method of weaving, it boasts excellent mechanical strength. Its regular grain and micro-aerated look ensure transparency that filters both sun light and solar heat.

The fact that it has passed numerous European fire-resistance tests (M1, B1, Class1) makes it an ideal fabric for use in locations frequented by the public. Sunworker M1 is available in 150 and 300 cm widths.

Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)

- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC

- Finish : Double-sided PVC coating

- weight : 300 gr/sqm

- thickness : 0.42 mm

- FR classification : M1, B1, Bs2d0

- Greenguard Gold certified

- Guarantee : 5 years

RECOMMENDED USE

- Vertical blind / Screen

- Screen pergola

- Velum

- Conservatory blind

- Shade sail

- Acoustic panel

- Stretched wall

- Stretched ceiling


Material principal: Polyester
Material secundario: PVC
Diseñado en: France
Fabricado en: France
Peso Neto (kg): 300

Categoría BIMobject: Ventanas - Persianas
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Window screens
código UNSPSC: 30171614
Uniclass 1.4 Código: L422
Uniclass 1.4 Descripción: Blinds
Uniclass 2.0 Código: PR-58-08
Uniclass 2.0 Descripción: Blinds And Shading Devices
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_07
Uniclass 2015 Descripción: Blinds and shading devices
NBS Reference Código: 58-08
NBS Reference Descripción: Blinds And Shading Devices
CSI MasterFormat 2014 Code: 13 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fabric Structures
Número OmniClass: 23-17 21 13 11
Título OmniClass: Window Blinds
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
Windows - Blinds

Nombre Valor
Cloth Polyester 50% ; PVC 50%
Cover (Y/N) True
Integral Finish Coated fabric
Length 300 mm — 6000 mm
Material Polyester ; PVC
Method Of Operation Manual ; Monitored
Shutter Width 300 mm — 6000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 300 mm — 6000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Polyester ; PVC

BIMobject®