Publique sus productos
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
    Dimplex

    Optimyst® Linear OLF66-AM

    Traducido por Google,

    ¡Una revolución en el diseño de chimeneas! Optimyst® Linear presenta la tecnología de llama de vapor patentada de Dimplex y una iluminación LED avanzada para crear llamas y humo sorprendentemente realistas. A diferencia de las chimeneas tradicionales, Optimyst no requiere combustible ni ventilación y funciona con agua y electricidad para reducir el consumo de energía. Conéctese sin problemas a una línea de agua mediante un kit de conversión de ¼” para una fácil instalación, transformando cualquier espacio con su elegancia moderna y diseño sustentable.

    Tamaños disponibles: 46", 66", 86"

    Especificaciones
      • Optimyst Flame Effect - The world’s most realistic 3D flame effect, patented by Dimplex. This unique flame effect is generated by an innovative combination of water vapor and light
      • Custom Flame - The flame lives and breathes so there is no repeating pattern. Plus clients can choose any color to match their mood and aesthetic
      • Slim Design - Easier to install than traditional gas, requiring zero clearance and has a slimmer depth of under 12"
      • Continuous Water Supply - Designed to connect to a water line via a 1/4" conversion kit providing continuous operation
      • Fresh Air Inlets - Needs a minimum intake ventilation of 40 in2 (258 cm2) below the fireplace
      • Flame Connect App - Allows users to control their fireplace from their phone, making the customizations endless
      • Ongoing Revenue Stream - Requires simple and easy ongoing service (1-2x per year in residential installations, 3-4x per year in commercial installations) for optimal performance, creating an ongoing revenue stream for installers/servicers

      Key Technical Specifications

      • Part Number: OLF66-AM

      • Wattage: 1480/2180

      • Voltage: 120/240

      • BTU: 5050 AT 120 V/7438 AT 240 V

      • Remote Control: Yes

      • Built-in Thermostat: Yes

      • Automatic Shut-Off: Yes

      • Power Source: Electric

      • Warranty: 2 yr limited

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOptimystLinearVaporFireplaceOLF66AM
    • Familia de productoOptimyst® Vapor
    • Grupo de productosOptimyst® Linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.5
    • Ancho (pulgadas)67.5
    • Profundidad (pulgadas)11
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enCanadá
    • Peso Neto (kg)207.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • ETIM CodeEG015210
    • ETIM NameBoilers and heaters
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos