Publique sus productos
Layers - Oak Natural - Random Lengths 2-4 meter - 200 mm - 19mm - OXN19200E_2-4
Dinesen

Layers - Oak Natural - Random Lengths 2-4 meter - 200 mm - 19mm - OXN19200E_2-4

Traducido por Google,

OXN192002-4

Capas de Roble Natural, 19x200mm, 2-4 m

Dinesen Layers Oak es una colección de pisos de madera de ingeniería en el
La misma alta calidad que los suelos de tablones Dinesen. Los tablones están construidos
de tres capas de madera maciza. La parte superior está hecha de la mejor y sólida
roble en un espesor que combine con nuestros pisos de tablones macizos y durará
generaciones. La capa intermedia es transversal y consta de articulaciones dentadas.
recortes de roble o fresno procedentes de nuestra producción de tablones macizos. Roble
y la ceniza se complementan mutuamente en dureza y resistencia, y el
La utilización de ambos tipos de madera contribuye a la durabilidad y
sostenibilidad de la tabla. La parte inferior de la tabla se compone de
de roble macizo o recortes ensamblados de roble o fresno, como la capa intermedia.
Así, la cara inferior puede variar de expresión de una tabla a otra.

Roble Natural

Estructura dinámica con expresión natural. Auténtico y cálido. Más nudos

Roble − Longitudes aleatorias

Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en longitudes disponibles. Esto crea una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tabla se fabrica lo más larga posible, lo que permite un alto grado de aprovechamiento de la madera en bruto.

Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

Lista de precios:

www.dinesen.com/es/productos/listas-de-precios/

Especificaciones
  • Description:

    Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
    All three layers are made of European hardwood
    The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

    Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

    Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

    Glue: Waterproof and formaldehyde-free

    Wood moisture content: 7% +/- 1%

    Tongue and groove: 6 mm

    Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

    Hardness (Brinell): 3,5

    Reaction to fire: Dfl-s1

    Thermal resistance: 0,17

    Heat conductivity (R): 0,11

    Formaldehyde content: Class E1

    Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

    Density (kg/m³) : 650

Especificaciones técnicas
  • Referencialayers-oak-natural-random-lengths-2-4-meter-200-mm-19mm-OXN19200E_2-4
  • Familia de productoEngineered Floor
  • Grupo de productosOak
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)19
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)4000
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)650
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue

Productos similares

4.5 out of 5 stars 4.5 (15)
3.1 out of 5 stars 3.1 (8)
2.8 out of 5 stars 2.8 (5)
4.0 out of 5 stars 4.0 (12)