Publique sus productos
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

Traducido por Google,
El flujo de aire se puede ajustar de forma continua según las condiciones climáticas y las necesidades. Alternativamente, la válvula puede equiparse con un ajustador bimetálico automático, en cuyo caso se ajusta a la temperatura exterior por sí solo. Las válvulas de pared Air-In se pueden usar en casas con sistemas de ventilación de aire mecánicos o gravitacionales. La válvula de pared Air-In es un producto de calidad fabricado en acero galvanizado con recubrimiento en polvo. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawall_valves
  • Familia de productoAir-in
  • Grupo de productosWall Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)185
  • Ancho (mm)185
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCAir circulators
  • Código UNSPSC40101602

Productos similares