PAVIMENTO LAMINADO DISFLOOR TOP 8MM AC4 NATURE/ AC5 NATURE PROF/ AC5 AQUA NATURE 35835

PAVIMENTO LAMINADO DISFLOOR TOP 8MM AC4 NATURE/ AC5 NATURE PROF/ AC5 AQUA NATURE 35835

ROBLE BARRIL 35835 Pavimento Laminado AC4/AC5/AC5 V4 DISFLOOR TOP, un suelo extremadamente versátil, duradero y atemporal, el cual le permitirá utilizarlo en todas las estancias del hogar, dado que su instalación puede realizarse sin problema y con total garantía en las zonas húmedas mediante la tecnología AQUA NATURE (cocinas y baños). El gusto y el diseño que imperan en todas nuestras colecciones componen ambientes y estilos tanto clásicos como vanguardistas, acogiendo diferentes formatos tanto en lamas como en baldosas. El diseño que cada usuario quiera para su proyecto de hogar está cubierto con los pavimentos Disfloor Top ya que se ajustan a las necesidades y estilo de cada cliente. Además, los pavimentos laminados DISFLOOR TOP son una alternativa extraordinaria a los suelos cerámicos por diversos motivos: • Calidez • Decoración • Tacto natural e imitación a madera • Alto Tránsito y resistencia a las rayaduras, (permite su instalación en Hoteles, Retail y Centros de ocio además del residencial) • Facilidad de instalación gracias a su sistema UNICLIC • Facilidad, limpieza y rapidez de reparación en caso de que fuera necesario Son totalmente aptos para su instalación con sistemas de calefacción radiante y suelo refrescante, debido a su poca resistencia térmica y a su gran capacidad de inercia calorífica, sin importar de dónde proceda la fuente de calor o frío: aerotermia, geotermia o eléctrica. Los pavimentos laminados Quick Step son una solución única y exclusiva para disfrutar de cada estancia durante muchos años ya que ofrecen garantía de hasta 25 años. Pavimentos sostenibles Los suelos laminados Disfloor Top han recibido la etiqueta ecológica de la UE (Ecolabel). Esto significa que están hechos por lo menos de un 80 % de madera de origen sostenible, que evita la utilización de sustancias peligrosas en su composición y que se producen en fábricas con un consumo eficiente de energía. Además, los suelos laminados Disfloor Top tienen una vida útil muy larga y una garantía de producto ampliada, son fáciles de reparar y fáciles de retirar. Cuando llegan al final de su vida, se pueden desechar como madera tratada en instalaciones de depósito de residuos. La madera de los suelos laminados es renovable y retiene el gas CO2 de efecto invernadero durante todo el ciclo de vida del suelo.
Especificaciones
  • Pavimento laminado Disfloor Top de Distiplas, formato en lamas de 1261x192x8mm, clase de uso 23-32 (EN 13329) resistencia a la abrasión AC5 y al impacto IC2, con diferentes acabados a definir por la DF, constituido por base de HDF, revestida en cara decorativa por papel melamínico y un overlay para transito denso, características anti-estáticas permanentes (≤ 2kV) según normativa (EN1815) Resistencia a la luz según (EN13329 REF>6) y a las quemaduras de cigarrillos clase 5.Clasificación de resistencia al fuego: CFL-S1 (EN 13501-1). Resistencia al calor 0,055 m²K/W (EN 12996:2001). Instalado de manera flotante sobre subsuelo Dismaflot de 2 mm y ensamblados entre sí mediante el sistema de unión Uniclic. Sobre un recrecido nivelado, liso y seco, con una humedad máxima a la hora de la instalación de 2,5%.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadft-nature-35835
  • Grupo de coleccionesDISFLOOR TOP
  • ColecciónLaminate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)8
  • Ancho (mm)192
  • Profundidad (mm)1261
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Lituania
Luxemburgo
Macedonia (ARYM)
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Países Bajos
Rumanía
Rusia
Letonia
San Marino
Eslovaquia
Eslovenia
Ucrania
Ciudad del Vaticano
Åland
Islas Faroe
Guernsey
Gibraltar
Isla de Man
Jersey
Serbia
Irlanda
Islandia
Hungría
Noruega
Alemania
Suecia
Portugal
Suiza
Finlandia
Italia
Reino Unido
Liechtenstein
Dinamarca
Albania
Andorra
Austria
Bielorrusia
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Estonia
Francia
Grecia
Svalbard y Jan Mayen
Polonia