Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Pavimento de Madera  QUICK STEP Disegno DIS4979S

Pavimento de Madera QUICK STEP Disegno DIS4979S

Parquet de madera QUICK STEP, un suelo extremadamente versátil, duradero y atemporal. El parquet de madera de Quick-Step ofrece impresionantes efectos de superficie y está disponible en gran variedad de formatos y acabados. El gusto y el diseño que imperan en todas nuestras colecciones componen ambientes y estilos tanto clásicos como vanguardistas, alcanzando el diseño con el que cada usuario se identifica para su proyecto de hogar. Acabado natural para todos los estilos Con tres tipos de acabado natural y una extensa gama de colores, el parquet de Quick Step se adapta a todo tipo de interiores, gustos y preferencias: o Nature: Madera con nudos pequeños. Variación de color y estructura o Marquant: Madera con nudos. Una variación intensa de colores y estructuras o Vibrant: Madera con nudos grandes y grietas. Una variación intensa de colores y estructuras con una apariencia rústica. Durabilidad Además, mediante la tecnología “Wood for Life” su parquet siempre parecerá nuevo. Esta novedosa capa protectora evita que la suciedad entre en la madera, conservando su aspecto como nuevo durante años. Alternativa Natural Además, los pavimentos de madera de Quick Step son una alternativa natural extraordinaria a los suelos cerámicos por diversos motivos: • Calidez • Decoración • Tacto natural • Facilidad de instalación gracias a su sistema UNICLIC Multifit • Facilidad, limpieza y rapidez de reparación en caso de que fuera necesario Son totalmente aptos para su instalación con sistemas de calefacción radiante a baja temperatura, debido a su poca resistencia térmica y a su gran capacidad de inercia calorífica, tanto con la clásica instalación radiante por agua caliente o con elementos de calefacción y nuevos sistemas, como los films de calefacción que se colocan en el subsuelo. Este tipo de pavimentos puede ser instalado de forma encolada a la solera. Una opción sostenible Los suelos de madera Quick-Step están realizados con especies de crecimiento lento como el roble procedente de bosques gestionados de forma sostenible, lo que protege los bosques vírgenes y evita la tala ilegal, no contribuyendo a la deforestación. Por ello, sólo utilizamos estas especies en las capas superiores del parquet, mientras que el núcleo de nuestros suelos de madera está compuesto de madera de árboles de crecimiento rápido (abeto, hevea, etc.), produciéndose en fábricas con un consumo eficiente de energía. La etiqueta PEFC, que es la certificación más reconocida en este ámbito junto con la FSC, demuestra que la madera del suelo se ha obtenido de forma sostenible.
Especificaciones
  • Pavimento de madera multicapa QUICK STEP modelo Disegno en lamas de 580x145x14mm biselado ranurado en los cuatro lados y con varios acabados a elegir por la DF. Con una capa de uso de roble europeo con espesor de ± 3mm (EN13489) y una capa de soporte de 2mm. Núcleo de Pino. Ensamblados entre si mediante sistema Uniclic. Con tecnología Surface & Edge Protect+. Resistencia a las manchas clase 3 (EN 13442). Resistencia al calor 0,14 m².K/W (EN12664). Clasificación de resistencia al fuego Dfl-s1(EN 13501-1), apto para calefacción suelo radiante. Instalación encolada o flotante mediante sistema clic sobre subsuelo Quick-Step. Los patrones de instalación en este modelo pueden ser: Espiga simple, Espiga Doble y Mosaico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadisegno-dis4979s
  • Grupo de coleccionesQUICK STEP
  • ColecciónParquet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)145
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Parquet Flooring
  • Título OmniClass Wood Parquet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11 23
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa
Andorra
Albania
Austria
Åland
Bosnia-Herzegovina
Bélgica
Bulgaria
Bielorrusia
Suiza
Chipre
República Checa
Alemania
Dinamarca
Estonia
España
Finlandia
Islas Faroe
Francia
Reino Unido
Guernsey
Gibraltar
Grecia
Croacia
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Italia
Jersey
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Letonia
Mónaco
Moldavia
Montenegro
Macedonia (ARYM)
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Serbia
Rusia
Suecia
Eslovenia
Svalbard y Jan Mayen
Eslovaquia
San Marino
Ucrania
Ciudad del Vaticano