PAVIMENTO DE MADERA DISWOOD TOP JATOBA SATINADA NATUR 1 LAMA ANCHO 145 MM

PAVIMENTO DE MADERA DISWOOD TOP JATOBA SATINADA NATUR 1 LAMA ANCHO 145 MM

Pavimento de madera DISWOOD TOP, un suelo marca propia de DISTIPLAS FLOORS con la garantía de calidad de estar fabricado por UNILIN. Extremadamente versátil, duradero y atemporal se presenta como gama media alta de parquet flotante con sistemas de anclaje patentados por Unilin: Uniclic y Uniclic Multifit. El gusto y el diseño que imperan en todas nuestras colecciones componen ambientes y estilos tanto clásicos como vanguardistas, acogiendo colecciones en una y tres lamas, acabados en ahumado o cepillado y alcanzando el diseño con el que cada usuario se identifica para su proyecto de hogar. Acabado natural para todos los estilos Con tres tipos de acabado natural y una gama de colores naturales, DISWOOD TOP se adapta a todo tipo de interiores, gustos y preferencias: o Premium: Madera con nudos pequeños. Ligera variación de color y estructura o Nature: Madera con nudos medianos. Una variación de colores y estructuras o Rústico: Madera con nudos grandes. Una variación intensa de colores y estructuras con una apariencia rústica. Durabilidad Siempre que se lleven a cabo los mantenimientos adecuados, DISWOOD TOP siempre acabará conservando su aspecto como nuevo y natural a lo largo del tiempo. El poder de lo Natural Además, los pavimentos de madera DISWOOD TOP son una alternativa natural extraordinaria a los suelos cerámicos por diversos motivos: • Calidez • Decoración • Tacto natural • Facilidad de instalación gracias a su sistema UNICLIC y UNICLIC MULTIFIT • Facilidad, limpieza y rapidez de reparación en caso de que fuera necesario Son totalmente aptos para su instalación con sistemas de calefacción radiante a baja temperatura, debido a su poca resistencia térmica y a su gran capacidad de inercia calorífica, tanto con la clásica instalación radiante por agua caliente o con elementos de calefacción y nuevos sistemas, como los films de calefacción que se colocan en el subsuelo. Una opción sostenible Los suelos de madera DISWOOD están realizados con especies de crecimiento lento como el roble procedente de bosques gestionados de forma sostenible, lo que protege los bosques vírgenes y evita la tala ilegal, no contribuyendo a la deforestación. Por ello, sólo utilizamos estas especies en las capas superiores del parquet, mientras que el núcleo de nuestros suelos de madera está compuesto de madera de árboles de crecimiento rápido (abeto, hevea, etc.), produciéndose en fábricas con un consumo eficiente de energía. La etiqueta PEFC, que es la certificación más reconocida en este ámbito junto con la FSC, demuestra que la madera del suelo se ha obtenido de forma sostenible.
Especificaciones
  • Parquet Multicapa DISWOOD TOP fabricado por UNILIN y distribuido por DISTIPLAS FLOORS -rsm-. Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo cepillado T&G micro 4 V, con diferentes acabados a elegir por la D.F tanto en Barnizado como en Aceitado U/V. En dimensiones de tabla de 2200x190x13,5mm. Sistema de clic UNICLIC-MULTIFIT. Compuesto por una estructura de: capa superior de uso de 4mm de Roble Blanco Europeo; núcleo de HEVEA contrachapado E1; Reacción al fuego: CFl-s1 según norma EN14342 y ensayo CE EN 14342:2013. Conductividad Térmica de 0,127 w/m K según norma EN14342. Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible El acabado ahumado de la colección potencian la variedad cromática del roble como característica natural. Instalación según el protocolo EAI para instalación de parquet multicapa sobre suelo radiante, y según Norma UNE 56810.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadiswood-top-natur
  • Grupo de coleccionesDISWOOD
  • ColecciónParquet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-24
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Lituania
Luxemburgo
Macedonia (ARYM)
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Países Bajos
Rumanía
Rusia
Letonia
San Marino
Eslovaquia
Eslovenia
Ucrania
Ciudad del Vaticano
Åland
Islas Faroe
Guernsey
Gibraltar
Isla de Man
Jersey
Serbia
Irlanda
Islandia
Hungría
Noruega
Alemania
Suecia
Portugal
Suiza
Finlandia
Italia
Reino Unido
Liechtenstein
Dinamarca
Albania
Andorra
Austria
Bielorrusia
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Estonia
Francia
Grecia
Svalbard y Jan Mayen
Polonia