Pavimento Laminado QUICK STEP Impressive IM3106Pavimento Laminado QUICK STEP Impressive IM3106
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Pavimento Laminado QUICK STEP Impressive IM3106

Pavimento laminado QUICK STEP Impressive modelo Roble barnizado natural, un suelo extremadamente versátil, duradero y atemporal, el cual le permitirá utilizarlo en todas las estancias del hogar, dado que su instalación puede realizarse sin problema y con total garantía en las zonas húmedas mediante la tecnología Hydroseal (cocinas y baños). El gusto y el diseño que imperan en todas nuestras colecciones componen ambientes y estilos tanto clásicos como vanguardistas, acogiendo diferentes formatos tanto en lamas como en baldosas. El diseño que cada usuario quiera para su proyecto de hogar está cubierto con los pavimentos Quick Step ya que se ajustan a las necesidades y estilo de cada cliente.

Además, los pavimentos laminados Quick Step son una alternativa extraordinaria a los suelos cerámicos por diversos motivos:

  • Calidez
  • Decoración
  • Tacto natural e imitación a madera
  • Alto Tránsito y resistencia a las rayaduras con su acabado Scratch Guard (permite su instalación en Hoteles, Retail y Centros de ocio además del residencial)
  • Facilidad de instalación gracias a su sistema UNICLIC
  • Facilidad, limpieza y rapidez de reparación en caso de que fuera necesario

Son totalmente aptos para su instalación con sistemas de calefacción radiante y suelo refrescante, debido a su poca resistencia térmica y a su gran capacidad de inercia calorífica, sin importar de dónde proceda la fuente de calor o frío: aerotermia, geotermia o eléctrica.

Los pavimentos laminados Quick Step son una solución única y exclusiva para disfrutar de cada estancia durante muchos años ya que ofrecen garantía de hasta 25 años.

Pavimentos sostenibles

Los suelos laminados Quick-Step han recibido la etiqueta ecológica de la UE (Ecolabel). Esto significa que están hechos por lo menos de un 80 % de madera de origen sostenible, que evita la utilización de sustancias peligrosas en su composición y que se producen en fábricas con un consumo eficiente de energía. Además, los suelos laminados Quick-Step tienen una vida útil muy larga y una garantía de producto ampliada, son fáciles de reparar y fáciles de retirar. Cuando llegan al final de su vida, se pueden desechar como madera tratada en instalaciones de depósito de residuos. La madera de los suelos laminados es renovable y retiene el gas CO2 de efecto invernadero durante todo el ciclo de vida del suelo.

Especificaciones
  • Pavimento laminado Quick Step, modelo Impressive en lamas de 1380x190x8mm con diferentes acabados a definir por la DF, con bisel ranurado en V prensado a los cuatro lados, textura con poro sincronizado. Ensamblados entre sí mediante sistema UNICLIC. Apto para zonas húmedas con tecnología Hydro Seal. Clase de uso 23-32 (EN 13329) constituido por base de HDF, revestida en cara decorativa por papel melamínico y un overlay para transito intenso con tecnología Scratch Guard, resistencia al fuego CFL-S1 (según EN 13501-1). Resistencia a la abrasión AC4 y al impacto IC2 (EN13329). Antiestático permanente: ≤2kV (EN1815). Resistencia a la luz: clase 4 EN (ISO 4892-2) y a las quemaduras de cigarrillos clase 5. Reducción de los ruidos de impacto: ΔLw≈18 dB (ISO 712/2). Resistencia al calor: 0,055 m²K/W (EN12996) sobre subsuelo Quick Step.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaimpressive-iim3106
  • Familia de productoQUICK STEP
  • Grupo de productosLaminate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)8
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)1380
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCLaminate flooring
  • Código UNSPSC30161710
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_95_15
  • Descripción Uniclass 2015Composite laminate floating floor systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaminate Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes