Parquet de madera QUICK STEP, un suelo extremadamente versátil, duradero y atemporal. El parquet de madera de Quick-Step ofrece impresionantes efectos de superficie y está disponible en gran variedad de formatos y acabados. El gusto y el diseño que imperan en todas nuestras colecciones componen ambientes y estilos tanto clásicos como vanguardistas, alcanzando el diseño con el que cada usuario se identifica para su proyecto de hogar.
Acabado natural para todos los estilos
Con tres tipos de acabado natural y una extensa gama de colores, el parquet de Quick Step se adapta a todo tipo de interiores, gustos y preferencias:
o Nature: Madera con nudos pequeños. Variación de color y estructura
o Marquant: Madera con nudos. Una variación intensa de colores y estructuras
o Vibrant: Madera con nudos grandes y grietas. Una variación intensa de colores y estructuras con una apariencia rústica.
Durabilidad
Además, mediante la tecnología “Wood for Life” su parquet siempre parecerá nuevo. Esta novedosa capa protectora evita que la suciedad entre en la madera, conservando su aspecto como nuevo durante años.
Alternativa Natural
Además, los pavimentos de madera de Quick Step son una alternativa natural extraordinaria a los suelos cerámicos por diversos motivos:
• Calidez
• Decoración
• Tacto natural
• Facilidad de instalación gracias a su sistema UNICLIC Multifit
• Facilidad, limpieza y rapidez de reparación en caso de que fuera necesario
Son totalmente aptos para su instalación con sistemas de calefacción radiante a baja temperatura, debido a su poca resistencia térmica y a su gran capacidad de inercia calorífica, tanto con la clásica instalación radiante por agua caliente o con elementos de calefacción y nuevos sistemas, como los films de calefacción que se colocan en el subsuelo. Este tipo de pavimentos puede ser instalado de forma encolada a la solera.
Una opción sostenible
Los suelos de madera Quick-Step están realizados con especies de crecimiento lento como el roble procedente de bosques gestionados de forma sostenible, lo que protege los bosques vírgenes y evita la tala ilegal, no contribuyendo a la deforestación. Por ello, sólo utilizamos estas especies en las capas superiores del parquet, mientras que el núcleo de nuestros suelos de madera está compuesto de madera de árboles de crecimiento rápido (abeto, hevea, etc.), produciéndose en fábricas con un consumo eficiente de energía. La etiqueta PEFC, que es la certificación más reconocida en este ámbito junto con la FSC, demuestra que la madera del suelo se ha obtenido de forma sostenible.