PAVIMENTO VINÍLICO LIBERTY ROCK 40 MIAMI LAMA

PAVIMENTO VINÍLICO LIBERTY ROCK 40 MIAMI LAMA

Pavimento vinílico LIBERTY ROCK o LIBERTY URBAN. La marca de suelos vinílicos LIBERTY te ofrece suelos 100% resistentes al agua y con una gran resistencia al desgaste, con grandes prestaciones y sólido. Con LIBERTY puedes encontrar una gran variedad de diseños de suelo vinílico, ideales tanto para uso doméstico como para uso comercial, y gracias a la amplia diversidad de modelos se puede decorar cualquier espacio sin perder elegancia y originalidad pudiéndose escoger el que más te guste según tus necesidades y crea tu mejor diseño Diseño, originalidad y sencillez Los suelos vinílicos LIBERTY son de avanzada tecnología y una excelente dureza, creándose diseños de vinilo pegado y diseños en click para aquellas instalaciones flotantes. Este último diseño incorpora en cada lama el aislante necesario para su instalación, facilitando de este modo y sobremanera el montaje y gracias al sistema de clic de unión entre las lamas. Acabado natural para todo el hogar LIBERTY dispone de varias colecciones donde puedes encontrar multitud de acabados con formatos y colores muy diferentes que consiguen adaptarse a la zona donde se va a instalar. Estos suelos reúnen las ventajas de un suelo vinílico con un acabado excelente de imitación a los suelos de madera. Además, se pueden instalar en baños y cocinas dando continuidad con el mismo pavimento a todas las estancias Resumen de ventajas de los suelos vinílicos LIBERTY • Muy resistente a la abrasión y al desgaste, abarcan una gran gama de niveles de resistencia, desde un uso doméstico moderado hasta para las condiciones más extremas. • Fácil limpieza y sencillo mantenimiento permiten limpiar con cualquier producto de limpieza. Propiedades bacteriostáticas y fungicidas, que impiden el crecimiento de bacterias y hongos, evitando así el riesgo de infección. • Resistente al agua, es un pavimento muy demandado para cocinas, baños y vestuarios. • Variedad en sistemas de instalación, la colocación en lamas y losetas, tanto de pegar como autoadhesivas y autoportantes, es muy sencilla. El sistema click flotante se instala igual que un laminado. • Excelente resistencia al fuego con clasificación Bfl-s1 y Cfl-s1. • Muy buena absorción acústica incorporada en la propia lama (Acoustic) • Antiestático para evitar la formación de electricidad estática. • Aptos para calefacción radiante hasta una temperatura máxima de 27ºC. Una opción sostenible Los suelos de vinilo LIBERTY están fabricados con materias primas renovables, y, por tanto, son totalmente reciclables una vez ha acabo su vida útil. Además, proporcionan un entorno seguro y saludable contribuyendo a una buena calidad del aire interior, ya que están compuestos por plastificantes 100% libre de ftalatos y obtienen un bajísimo nivel de emisiones COV (Componentes Orgánicos Volátiles), muy por debajo de los estándares marcados por las regulaciones internacionales más estrictas.
Especificaciones
  • Pavimento vinílico (LVT) Liberty ORIGINAL 55, de 4mm de espesor, PVC heterogéneo 100% virgen, antiestático (EN 1815), con una capa intermedia de fibra de vidrio y otra capa de uso superior de 0,55 mm (EN ISO 24340). Con varios decores a elegir por la DF. Resistencia a la abrasión Grupo T (según EN 660-2). Clase de uso 33-42 comercial moderado - industrial ligero (clasificación EN ISO 10874). Tratamiento superficial PU EPT-SHIELD+ para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y arañazos. Clasificación al fuego Bfl-s1 (EN 13501-1). Absorción acústica 7 dB (EN ISO 717-2). Resistencia térmica de 0,017m².K/W (EN 12667). Resistencia a productos químicos: Buena (EN ISO 26987). En diferentes formatos: Lamas de 180 x 1200mm. Lama espiga 101,6 x 914,4mm. Lamas XXL 235 x 1505mm. Loseta 457,2 x 457,2mm. Loseta 500 x 500mm. Loseta 600 x 600mm. Loseta XXL 914,4 x 914,4mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarock40-166-06
  • Familia de productoLIBERTY
  • Grupo de productosVinyl
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5.2
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)1220
Links
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioVinilo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico