Publique sus productos
COVER ROOF
DITON

COVER ROOF

Traducido por Google,
Los remates de pared de piedra Diton forman un increíble elemento decorativo. También protegerán el área dada de los elementos. Se pueden utilizar como extremos de vallas de jardín y varios tipos de muros. Las tapas de pared también complementan estéticamente su pared de concreto.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacover_roof
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de productosCover roofs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520