Publique sus productos
DELTA
DITON

DELTA

Traducido por Google,
Los bloques de hormigón en forma de hoz en terrazas DELTA representan una solidificación fácil y rápida de las pendientes. Estos bloques de cemento son huecos, lo que le permite transformar una colina empotrada e ingobernable en un macizo de flores. La forma de hoz facilita un apoyo entrelazado, es práctica y bonita. Tu jardín o patio conseguirá un diseño completamente nuevo gracias a los bloques de hormigón en forma de hoz de césped DELTA.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadelta
  • Familia de productoSlope blocks
  • Grupo de productosSlope blocks DELTA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315