Publique sus productos
DITON WALL
DITON

DITON WALL

Traducido por Google,
Los productos DITON WALL ofrecen una amplia gama de muros de piedra gracias a los cuales existen casi un sinfín de soluciones paisajísticas. Hay montantes de hormigón flexibles para complementar las piedras DITON WALL y estaremos encantados de ajustarlos para usted, según el tipo de piedra que necesite; ya sea una piedra corrida, angular o final. También ofrecemos un gran complemento funcional y estético, las tapas de piedra WALL.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaditon_wall
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de productosDITON WALL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)220
  • Profundidad (mm)335
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520