Publique sus productos
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Traducido por Google,
Nuestros bloques de hormigón para cercas tienen bordes excepcionalmente afilados que le dan un toque final agradable a cualquier edificio, incluso a viviendas completamente modernas. Sin duda, una gran ventaja de los bloques de hormigón normales es que no importa si usas un relleno de madera o de metal, de cualquier manera, se verá genial. Estos bloques de hormigón regulares están fabricados en seis colores diferentes con unas dimensiones de 38,5 x 19 x 19 centímetros.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafence_block_straight
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de productosFence shaped bricks straight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)385
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520