Publique sus productos
FENCE SHAPED BRICK CHIPPED
DITON

FENCE SHAPED BRICK CHIPPED

Traducido por Google,
Ya sea que esté planeando construir una cerca de jardín, una pared divisoria o de soporte, cimientos o cimientos, o varios postes decorativos, encontrará útiles los bloques de cemento texturizados DITON. Nuestros bloques de cemento texturizados en el exterior tienen un aspecto natural y no requieren ningún trabajo superficial.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafence_shaped_brick_chipped
  • Familia de productoFence program
  • Grupo de productosFence shaped bricks chipped
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)385
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520