Publique sus productos
GAMA I.
DITON

GAMA I.

Traducido por Google,
Los bloques de hormigón en terrazas GAMA representan una solución ideal para cada área exterior que requiere una pared inferior o solidificación de taludes. Diga adiós a las paredes austeras ordinarias, DITON ideó bloques de hormigón que son a la vez funcionales y estéticos; son huecos por dentro para que puedas plantar varias flores o vegetales. ¿Por qué no embellecer su jardín o patio conservando los aspectos útiles?
Especificaciones técnicas
  • Referenciagama_i
  • Familia de productoSlope blocks
  • Grupo de productosSlope blocks GAMA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)54
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBlocks
  • Código UNSPSC301315