Publique sus productos
PALISADE GRANDE
DITON

PALISADE GRANDE

Traducido por Google,
Los bordes paisajísticos más altos de concreto en forma de hoz se pueden usar para trabajos al aire libre, como la construcción de un patio o áreas con mosaicos. Su aspecto interesante lo convierte en una gran decoración para parques o jardines elaborados. Combina perfectamente con edificios de elementos redondeados. Las líneas de productos de cantos en forma de hoz, CORTO y GRANDE, forman un increíble contraste visual junto a cualquier césped; está muy valorado con varios trabajos de paisajismo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapalisade_grande
  • Familia de productoPalisades
  • Grupo de productosPalisades CORTO + GRANDE (semicircular)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520