Publique sus productos
PALISADE POLO
DITON

PALISADE POLO

Traducido por Google,
Los bordes de paisaje más altos de hormigón generalmente sirven como soluciones de diferencia de altura, en particular de una manera interesante y poco convencional. El borde más alto de jardín POLO es ideal para crear un patio aterrazado o paredes de soporte. El borde de paisaje más alto de DTION posee un aspecto moderno que crea un gran contraste con el césped. Se puede utilizar para trabajos menores de paisajismo para generar elementos exteriores extraordinarios.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapalisade_polo
  • Familia de productoPalisades
  • Grupo de productosPalisades POLO (square)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)115
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520