Publique sus productos
BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

Traducido por Google,
Pasamanos de acero inoxidable montado en la pared o en la puerta.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBC5083-02
  • Familia de productoSupport Rails
  • Grupo de productosRails
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)82
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)32
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descripción Uniclass 2015Support rails