Publique sus productos
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    Traducido por Google,
    Acabados especiales: PPC en todos los colores RAL, acabado satinado Capacidad del contenedor: 11 litros Contenedor sanitario de acero inoxidable 18/10 cromo níquel de fácil cuidado Esquinas empotradas soldadas, sin bordes afilados Inserto higiénico de plástico de 10 litros con cerradura para un vaciado y una limpieza higiénicos y sencillos Residuos eliminados a través de una trampilla batiente resistente al fuego con cierre automático Trampilla de tocador para evitar que los usuarios puedan ver el contenido del contenedor Calidad superior y diseño atemporal para baños prestigiosos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDP5110-SAN
    • Familia de productoBins
    • Grupo de productosWaste Bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)598
    • Ancho (mm)298
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins