Publique sus productos
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    Traducido por Google,
    Cisterna de inodoro empotrada sin marco Solo para uso con inodoros montados en el suelo Cumple con la norma EN14055 Clase dos Válvula de entrada aprobada por WRAS Incorpora disposición antirreflujo AUK1 Cumple con el acuerdo provisional de DEFRA cuando se usa con nuestro inodoro DC2006 En perfil pintado resistente a la corrosión Instalación fácil y rápida Espesor mínimo de 150 mm Cisterna de pared de doble descarga compatible con actuadores de doble descarga 6/3 litros (ajustable a 4,5/3 o 4/2,6) Actuación neumática Equipada con válvula de entrada de rellenado retardado (puede ahorrar 9 litros de agua por día) y de acuerdo con BS1212 4:2016 Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar Resistencia a la humedad atmosférica (Hr <90%). Cisterna de polipropileno (PP) altamente resistente e inalterable al estrés térmico. Se suministra con revestimiento anticondensación. La válvula de entrada de acción retardada Dolphin solo se abre y comienza a rellenar la cisterna una vez que se completa la descarga y se cierra la válvula de descarga, ahorrando hasta 0,5 litros de agua por descarga.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDB5520-P
    • Familia de productoToilet cistern
    • Grupo de productosToilet cistern
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)405
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)150
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns