Publique sus productos
Domal TOP TB65 Doors
Domal TOP TB65 Doors
Domal TOP TB65 Doors
    Domal

    Domal TOP TB65 Doors

    Traducido por Google,
    Declinación de la solución de ventanas Domal por excelencia, TOP TB65, representa un excelente compromiso entre alto rendimiento y gusto estético. La sección intermedia lo hace perfecto también para la renovación de edificios. El sistema permite el uso de vidrios o paneles. Está disponible en todas las líneas estéticas de hoja y junquillo (estética redondeada, cuadrada y canteada). El umbral también está disponible en versión rebajada (altura 12,5 mm) o sin umbral (accesorio guillotina).
    Especificaciones
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 147.2mm - Sightline central section: 190.5mm - Sightline inferior section: 160mm - Sightline transoms: 90 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove or frontal application - Insulation system: double rebate gasket in EPDM PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 3 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 4A (150 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,57 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomal_aluminium_door_toptb_65
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminum Doors
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-04-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Descripción Uniclass 2015Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors