Publique sus productos
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
    Domal

    Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE

    Traducido por Google,
    La elegancia y las buenas prestaciones se ponen al servicio de vivir el bienestar con un diseño exclusivo. Correderas de líneas esenciales que contribuyen significativamente al aumento de la luz natural en el interior de las estancias. El sistema de puertas ocultas garantiza un aumento de la superficie acristalada en comparación con las puertas correderas tradicionales. La puerta encaja completamente dentro del marco gracias a la solución retráctil. Para aumentar la superficie acristalada, es posible integrar el marco en la pared interna y externamente. El umbral se puede empotrar a ras del suelo o, alternativamente, está disponible en una versión rebajada (altura 32,7 mm).
    Especificaciones
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 106mm (mullion) 100mm (transom) - Sightline lateral section: 77mm - Sightline central section: 37.8mm - Sightline inferior section: 88.7mm - Sightline superior section: 67.8mm - Sightline transom: 65mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 6A (250 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): B2 (800 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 44.1 SI-14-10 SGG Climalit Silence - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,36 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomal_aluminium_slider_window_scorrevole_minimale
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminum Windows
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-04-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows