Publique sus productos
Domal Slider C160 Smartline XS
Domal Slider C160 Smartline XS
Domal Slider C160 Smartline XS
    Domal

    Domal Slider C160 Smartline XS

    Traducido por Google,
    El sistema Slide C160 Smartline XS se diferencia del Slide C160 Smartline exclusivamente por las dimensiones de la sección central. En esta versión, de hecho, se vuelve más delgado hasta alcanzar el tamaño de 36 mm, lo que le da al sistema una mayor ligereza y elegancia. El diseño minimalista no descuida la atención por las prestaciones de resistencia a los agentes atmosféricos y eficiencia energética, garantizadas con valores óptimos también en este sistema.
    Especificaciones
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 164mm (mullion) 160mm (transom) - Sightline lateral section: 127mm or 143mm - Sightline central section: 36mm - Sightline inferior section: 143mm - Sightline superior section: 127mm or 133mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 50mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 9A (600 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 43 and Rw(C;Ctr)= 39 (-1;-3) dB with glass Rw= 50 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,54 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomal_aluminum_slider_window_slide_c160_smartline_xs
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminum Windows
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-10-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)164
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows