Publique sus productos
Domal Slide TB65 Windows
Domal Slide TB65 Windows
Domal Slide TB65 Windows
    Domal

    Domal Slide TB65 Windows

    Traducido por Google,
    Representa la solución idónea para la rehabilitación energética de edificios existentes, gracias a la sección central ya las excelentes prestaciones de resistencia y dureza. La solución de puerta oculta (1 y 2 carriles) permite resolver el problema de la falta de espacio con estilo y practicidad, aprovechando al máximo los ambientes. Un producto versátil diseñado para integrarse armoniosamente con puertas y ventanas Domal Top TB65.
    Especificaciones
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Sightline lateral section: 65mm - Sightline central section: 38mm - Sightline inferior section: 65mm - Sightline superior section: 65mm - Glass site in vent: 17mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 7A (300 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 39dB with glass 42 and Rw(C;Ctr)= 40 dB with glass Rw= 46 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,44 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomal_aluminum_slider_window_slide_tb_65
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosAluminum Windows
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-10-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows