Publique sus productos
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
    Doormerica
    Archivados

    Interior Aluminum Doors & Frames

    Doormerica Interior Aluminum Doors are the perfect solution when your project calls for a swinging aluminum door. Our heavy duty construction and versatile stile layout accomodates most popular hardware applications while meeting the needed job code requirements. 

    Especificaciones
    • FEATURING:

      ➤ Class II Clear Anodize
      ➤ Factory Welded Corners
      ➤ Sizing up to 4/0 9/0
      ➤ Multiple Glass Designs:
      Rain • Reed • Clear Tempered
      White Lami • P516 Obscure
      Open for glass by others
      ➤ ADA Title 24 Compliant
      ➤ Prepped for standard weight hinges 4.5”x 4.5”x .134 with cylindrical, mortise locks, or panic hardware preps.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainterior-aluminum-doors-frames
    • Familia de productoArchitectural Components
    • Grupo de productosAluminum Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors