| Número de Artículo: | CSD_BST_SL180 |
|---|---|
| Fabricante: | dormakaba Group |
| Familia del producto: | Doors |
| Grupo del producto: | Sliding Doors |
| Fecha de publicación: | 2018-05-15 |
| Número de edición: | 1 |
| Tipo: | Objeto (objeto simple) |
| URL del producto: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Instalación URL: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificación: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Descripción técnica: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Video tutorial: | |
| Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/dorma/product/csd_bst_sl180
| Material principal: | Aluminium |
|---|---|
| Material secundario: | Glass |
| Diseñado en: | Germany |
| Fabricado en: | China |
| Categoría BIMobject: | Doors - Sliding |
|---|---|
| Clasificación IFC: | Door |
| nombre UNSPSC: | Glass doors |
| código UNSPSC: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Código: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Descripción: | Doors |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Descripción: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Código: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Descripción: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Código: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Descripción: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| Número OmniClass: | 23-11 25 15 15 |
| Título OmniClass: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.