Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-C01

Número de Artículo: kerberos_TPB-C01
Fabricante: dormakaba Group
Familia del producto: Entrance
Grupo del producto: Special Doors
Anchura (mm): 770
Altura (mm): 1030
Profundidad (mm): 1170
Fecha de publicación: 2017-01-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • With additional back plate made of stainless steel AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 2 power-assisted motion; servo positioning drive / 2 directions electrically
  • controlled.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Control system integrated in the unit.
  • Prepared for the connection of signal lights.
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories).


Material principal: Metal
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nombre Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®