Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-E02

Número de Artículo: kerberos_TPB-E02
Fabricante: dormakaba Group
Familia del producto: Entrance
Grupo del producto: Special Doors
Anchura (mm): 770
Altura (mm): 1030
Profundidad (mm): 1170
Fecha de publicación: 2017-01-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satinfinish AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 0 manual motion; mechanically free in one direction / opposite direction
  • blocked. Locked direction of use: exit accessible, entry locked
  • Electric Control system integrated in the unit.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.


Material principal: Metal
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nombre Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.