Publique sus productos
Variflex y Variflex Glass ComfortDrive - completamente automático - GRD1
Variflex y Variflex Glass ComfortDrive - completamente automático - GRD1
Variflex y Variflex Glass ComfortDrive - completamente automático - GRD1
Variflex y Variflex Glass ComfortDrive - completamente automático - GRD1
Variflex y Variflex Glass ComfortDrive - completamente automático - GRD1
Variflex y Variflex Glass ComfortDrive - completamente automático - GRD1
    dormakaba

    Variflex y Variflex Glass ComfortDrive - completamente automático - GRD1

    • Tabique insonorizado móvil completamente automático
    • Valor de aislamiento acústico hasta Rw 57 dB (según EN 10140 valor de laboratorio)
    • Disposición de estacionamiento GRD 1 - Suspensión doble de 2 puntos: estacionamiento paralelo al eje principal de la partición
    • Grosor del elemento 100 mm
    • Ancho de elemento de 820 mm a 1.250 mm
    • Altura libre de 2.000 mm a 6.500 mm (superiores bajo pedido)
    • Funcionamiento: Totalmente automático con solo pulsar un botón.
    • Posicionamiento de alta velocidad a velocidades de hasta 250 mm/s.
    • Aparte de las funciones estándar, también puede programar en posiciones individualizadas y modos de control de personal.
    • Puerta peatonal maciza simple y de vidrio opcional

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Especificaciones
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavariflex-comfortdrive-fully-automatic-grd1
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de productosMovable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro