Publique sus productos
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
    Dornbracht

    13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    CAÍDA DE AGUA Caño en cascada para montaje en pared 120 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

      • 120 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in  chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Especificaciones técnicas
    • Referencia13420979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Spa Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011421
    • Nombre ETIMOutlet for sanitary taps