Publique sus productos
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Traducido por Google,
    Dornbracht Set de teleducha con soporte de ducha integrado
    Especificaciones
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Flange diameter 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, Dark Platinum matte

    Especificaciones técnicas
    • Referencia27802660FF0010
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution