Publique sus productos
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
    Dornbracht

    28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm

    Traducido por Google,

    Serie 28304970–varios Flexo de ducha metálico 1_2 x 3_8 x 1500 mm

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • 28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28304970
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Spray hoses, holders and slide bars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011535
    • Nombre ETIMShower hose
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures