Publique sus productos
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518979 Dornbracht Body spray without volume control

    Traducido por Google,
    Dornbracht Body spray sin control de volumen

    Póngase en contacto con Dornbracht

    Especificaciones
    • Dornbracht Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28518979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosShowers - Body sprays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures