Publique sus productos
35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Dornbracht

35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

Traducido por Google,
Dornbracht Mezclador empotrado de pared Caño centrado
Especificaciones
  • Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

    • 3x dust cover
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 1x female thread 1/2" outlet
    • 3x sealing plug 1/2"
    • gauge 100 mm
    • lead-free
Especificaciones técnicas
  • Referencia35707970
  • Familia de productoGeneric
  • Grupo de productosConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011327
  • Nombre ETIMBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica