Publique sus productos
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS

    POLICARBONATO arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS

    arcoWall®5613 es un sistema modular de paneles de policarbonato coextruido de 13 paredes con un espesor de 60mm, y perfiles exclusivos de aluminio para soluciones variables que pueden personalizarse según las necesidades de cada proyecto. El sistema de paredes translúcidas autoportantes arcoWall®5613 nace de la experiencia de más de 50 años de nuestra empresa. Nos dedicamos constantemente a explorar alternativas en el mercado de la construcción, así como a crear sistemas únicos e innovadores. Ventajas Compatible con sistemas de apertura Instalación fácil y económica Reacción al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1 Alto coeficiente de aislamiento Alta resistencia al viento Transmisión luminosa Rotura de puente térmico
    Especificaciones
    • Características Dilatación térmica lineal 0,065mm/m°C Rango de temperatura -40°C +120 °C Protección contra los rayos U.V. Coextrusión Reacción al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Radio de curvatura MÍN no curvable Pendiente MÍN - Transmisión luminosa (τv) Cristal 37% Espesor 60mm Estructura 13 paredes Ancho útil del módulo 500mm Longitud del panel Sin límites Aislamiento térmico 0,7 W/m²K Aislamiento acústico Rw ( ISO 717-1) 22 dB Colores disponibles Standard + Caleido + RTG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaarcoWall5613EXTERNALWALLS
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClass Wall Exteriors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África