Publique sus productos
Curaflex® C

Curaflex® C

2.2 de 5 estrellas2.2(6 reseñas)
Traducido por Google,
  • Sellado de penetraciones
  • Uso en revestimiento in situ o perforación de núcleos de hormigón impermeable (tanque blanco)
  • Grandes áreas de sellado
  • Sellado permanentemente: no requiere retensado posterior (sin mantenimiento).
  • Mayor rendimiento de sellado del inserto de la junta gracias a
    DPS y DOYMA-Grip
  • Componente del sistema, sin cortes ni divisiones, con estanqueidad.
    pernos soldados
Especificaciones
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 (no. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101 meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • Twin sealing
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCuraflex-C
  • Familia de productoSistemas de sellado
  • Grupo de productosSistemas de sellado Curaflex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Objeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniClass Fire Safing Sealants