Los deshumidificadores de DriSteem, basados en refrigerante, son ideales para cualquier aplicación comercial que requiera una capacidad de 100 pintas/día a 710 pintas/día a 80 °F y 60 % de humedad relativa.
DriSteem ofrece una línea completa de deshumidificadores refrigerantes para combatir la humedad en aplicaciones de cualquier tamaño y en una variedad de entornos, como almacenes, fábricas, comercios, centros educativos, plantas de tratamiento de agua y más. La serie RQ representa la plataforma de mayor eficiencia de la gama, ofreciendo la máxima capacidad de eliminación de humedad por kWh y manteniendo un rendimiento óptimo en el rango de temperatura de funcionamiento más amplio.
Nuestro innovador diseño también genera la menor carga térmica en su sistema de climatización, consume menos energía, lo que le permite ahorrar en sus facturas de servicios públicos, y ayuda a prevenir la sobrecarga de la red eléctrica estatal, lo que a menudo le permite acceder a reembolsos por consumo energético. El diseño mecánico compacto proporciona mayor capacidad en un espacio físico reducido, lo que favorece una utilización más eficiente del espacio tanto en proyectos de renovación como en construcciones nuevas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |