Publique sus productos
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Como parte del conjunto de dispensadores Plasma, este elegante dispensador de 1 litro servirá en los baños más concurridos.

    La cerradura empotrada ayuda a mantener las líneas elegantes del diseño.

    La gran capacidad de llenado a granel de 1 litro es fácil de rellenar con la formulación de jabón que elijan sus clientes. La clave es común en todos los dispensadores de la gama Plasma, manteniendo el proceso de recarga simple para los equipos de mantenimiento.

    El mecanismo dispensador a presión evita la presión sobre las fijaciones de la pared para garantizar que permanezca firmemente en su posición.

    Disponible en acabados cepillados, pulidos o con recubrimiento de polvo blanco.

    Especificaciones
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoap-dispenser-1L-Plasma-range
    • Familia de productoWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • Grupo de productosWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)112
    • Profundidad (mm)93
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers