El servicio de corte a medida de laminado compacto DuraCube ofrece la solución ideal para comer, trabajar o estudiar con estilo, a la vez que le proporciona una superficie extremadamente duradera, antibacteriana y antiviral. Podemos cortar cualquier laminado compacto para usar como tablero de mesa, encimera, paneles de puerta, paneles de pared y otras carpinterías personalizadas. Trabajamos con láminas de 3600 x 1800 mm, por lo que podemos cortar cualquier tamaño que se ajuste a sus necesidades. Los perfiles de canto estándar son de 1,5 mm en la parte superior e inferior, pero también disponemos de perfiles de borde de tiburón y cantos rectos. Podemos taladrar, fresar cortes o realizar ranuras en V según sus necesidades con un coste adicional mínimo.
Especificaciones
How to Specify Board selection: DuraSafe 13mm compact laminate - Select Colour