Publique sus productos
Lockers - Accessible Ironing Station (AIS)
Lockers - Accessible Ironing Station (AIS)
    DuraCube

    Lockers - Accessible Ironing Station (AIS)

    Traducido por Google,
    Las taquillas DuraCube – Tabla de planchar fija con zócalo (LPM-FI) están fabricadas con puertas laminadas compactas DuraSafe de 13 mm, lo que proporciona una superficie práctica, impermeable, de bajo mantenimiento y resistente a impactos. Las puertas de las taquillas combinan con la paleta de colores del sistema de separación. Las taquillas de pared de fin de viaje ahorran espacio al ofrecer instalaciones de planchado, unidades de ventilación, toalleros y espacio de almacenamiento coordinados para los usuarios. Ideales para instalaciones de fin de viaje y vestuarios deportivos.
    Especificaciones
    • How To Specify

      Product: DuraCube locker systems - plinth mounted f ixed ironing board (LPM-FI)

      Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

      Select internal carcass from either:

      • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
      • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
      • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

      Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialockers-accessible-ironing-station-ais
    • Familia de productoLocker Systems
    • Grupo de productosLocker Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia