Publique sus productos
Lockers - Shoe Box Seating Mounted (LSBSM)
DuraCube

Lockers - Shoe Box Seating Mounted (LSBSM)

Traducido por Google,
La taquilla DuraCube con asiento tipo caja para zapatos está fabricada con puertas laminadas compactas DuraSafe de 13 mm, lo que proporciona una superficie práctica, impermeable, de bajo mantenimiento y resistente a impactos. Las puertas de las taquillas se combinan con la paleta de colores del sistema de separación. Las taquillas con asiento tipo caja para zapatos ahorran espacio al ofrecer asientos y almacenamiento coordinados para los usuarios, incluyendo espacios específicos para guardar zapatos. Ideal para instalaciones de fin de viaje, vestuarios escolares y deportivos.
Especificaciones
  • How To Specify

    Product: DuraCube locker systems – shoe box seating mounted (LSBSM)

    Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Select internal carcass from either:

    • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
    • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
    • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

Especificaciones técnicas
  • Referencialockers-shoe-box-seating-mounted-lsbsm
  • Familia de productoLocker Systems
  • Grupo de productosLocker Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia