Durat is a unique solid surface material used to create colorful, durable counters, furniture, sinks & tubs. Durat surfaces are non-porous & show no seams, making them easy to clean & customize. Durat consists of up to 28% recycled hard plastics diverted from the waste stream and is 100% recyclable at the end of its life through Durat’s take-back program.
Sus datos personales pueden compartirse con fabricantes externos en función de su actividad en la plataforma. Puede optar por no participar en cualquier momento en la Configuración del perfil, de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables.