Publique sus productos
Island Countertop
Durat

Island Countertop

Traducido por Google,
Durat se destaca como un material de superficie sólida excepcional, meticulosamente diseñado para crear mostradores, fregaderos y bañeras vibrantes y duraderos que redefinen tanto la estética como la funcionalidad. Estas superficies se caracterizan por su naturaleza no porosa y su apariencia perfecta, lo que garantiza un mantenimiento sin esfuerzo y la libertad de personalizarlas según sus preferencias únicas. Lo que distingue a Durat es su compromiso con la sostenibilidad. Durat, que comprende hasta un 28 % de plásticos duros reciclados procedentes de flujos de residuos desviados, no solo ofrece un rendimiento excepcional sino que también defiende las prácticas ecológicas. Al elegir Durat, contribuyes a la reducción del impacto ambiental, convirtiendo los materiales reciclados en superficies bellas y funcionales. En línea con su compromiso con la economía circular, Durat lleva la sostenibilidad un paso más allá. El material es 100 % reciclable y, a través del innovador programa de recuperación de Durat, puede asegurarse fácilmente de que sus superficies Durat encuentren una nueva vida al final de la actual. Esto no sólo minimiza los residuos sino que también refleja la visión de Durat de un enfoque más sostenible y responsable del diseño y la fabricación. Experimente la sinergia entre estilo, durabilidad y responsabilidad ambiental con Durat, donde el diseño de vanguardia se une al compromiso con un futuro más ecológico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaisland-countertop
  • Familia de productoSolid Surface
  • Grupo de productosCountertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Surfacing Countertops

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Canadá
Caribe Neerlandés
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago