Publique sus productos
Starck 1 Set c-bonded al suelo - S19512O
Starck 1 Set c-bonded al suelo - S19512O
Starck 1 Set c-bonded al suelo - S19512O
    DURAVIT AG

    Starck 1 Set c-bonded al suelo - S19512O

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Bisagra de puerta automática con amortiguación que garantiza un cierre suave
    • Con plataforma para grifería
    • Con sombrero de desagüe cerámico del color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • Dos puertas
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Incluye válvula no cerrable con tapa de cerámica del mismo color que el lavabo: lavabo y válvula se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Un estante de vídrio
    • Una puerta que se abre hacia la derecha
    • Una puerta que se abre hacia la izquierda
    • Viene completamente montado y ajustado
    • Válvula de desagüe sin función de retención, permite que el agua drene siempre
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Starck 1 Set c-bonded al suelo, Blanco Satén mate Lacado, Set de

      artículos: Lavabo c-bonded, Color cerámica: Blanco Satén mate, Número

      de orificios para la grifería: 1, Tirador Negro diamante, Posición de la

      bisagra: En ambos lados, Ajuste de altura integrado, Iluminación

      interior: Sin, Incl. lavabo para mueble, Rebosadero: No, Plataforma para

      grifería: Sí, Incl. sombrero de desagüe, Incl. sombrero de desagüe

      cerámico, Incl. grifería: No - S19512O

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-1-c-bonded-set-floorstanding-s19512o
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de productosFurniture sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)864
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)605
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioZinc
    • Peso Neto (kg)28.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje