Publique sus productos
D1 Plus Giro - 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180° para ducha + Paneles laterales 90°
D1 Plus Giro - 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180° para ducha + Paneles laterales 90°
D1 Plus Giro - 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180° para ducha + Paneles laterales 90°
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Fijo + 1 Puerta abatible 180° para ducha + Paneles laterales 90°

    Separador fijo para ducha ó bañera + puerta abatible 180° + lateral Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles. Ausencia de perfilería horizontal. Acabado de perfilería: Plata brillo, plata mate, blanco y negro mate.
    Especificaciones
    • Para: Ducha
      Tipo: Panel Fijo
      • Separador fijo para ducha o bañera + lateral
      • 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180º + lateral fijo a 90º en tabique
      • Cristales securizados de 5 mm.
      • Solo perfileria vertical
      • Apertura mediante perfiles tiradores integrados en las puertas
      • Anchos para el frontal: de 700 a 1100 mm.
      • Altura Normalizada a 1900 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA_LATERAL
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD1 Plus Giro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal