Cristales securizados de 6 mm.
Altura Normalizada: 2000 mm.
Anchura mínima: 1250 mm.
Anchura máxima: 2600 mm.
Entrada libre mínima aproximada: 30% del total del frontal
Cierre por solape
Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
Tirador de diseño exclusivo con grabado superficial
Margen de adaptación para posibles descuadres de ±20 mm
Solape entre puertas 10 mm ↔ 40 mm según medida de la mampara
Función Softclose / Softopen (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente
Función Push&Clean para una limpieza fácil.
Juntas verticales de estanqueidad.