Publique sus productos
D2 Aura - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D2 Aura - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D2 Aura - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D2 Aura - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D2 Aura - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
D2 Aura - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha
    Duscholux

    D2 Aura - 1 Fijo + Puerta corredera para ducha

    Mampara frontal para ducha entre paredes 1 fijo + 1 puerta corredera. Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y pomos minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada.
    Especificaciones
    • Cristales securizados de 6 mm.

      Altura Normalizada: 2000 mm.

      Anchura mínima: 1070 mm.

      Anchura máxima: 2000 mm.

      Entrada libre mínima aproximada: 43% del total del frontal

      Cierre magnético lateral.

      Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.

      Tirador de diseño exclusivo con grabado superficial

      Margen de adaptación para posibles descuadres de ±20 mm entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales

      Solape entre puertas 10 mm ↔ 40 mm según medida de la mampara

      Función Softclose / Softopen (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente

      Función Push&Clean para una limpieza fácil.

      Juntas verticales de estanqueidad.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2AURA_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD2 Aura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal