Mampara frontal para ducha entre paredes 2 fijos + 2 puertas corredera.
Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y pomos minimalistas.
Rodamientos con regulación individual integrada.
Especificaciones
Cristales securizados de 6 mm.
Altura Normalizada: 2000 mm.
Anchura mínima: 1160 mm.
Anchura máxima: 2000 mm.
Entrada libre mínima aproximada: 43% del total del frontal
Cierre magnético central.
Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
Tirador de diseño exclusivo con grabado superficial
Margen de adaptación para posibles descuadres de ±20 mm
Solape entre puertas 10 mm ↔ 40 mm según medida de la mampara
Función Softclose / Softopen (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente
Función Push&Clean para una limpieza fácil.
Juntas verticales de estanqueidad.