Publique sus productos
D2 Aura - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Aura - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Aura - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Aura - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Aura - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Aura - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
D2 Aura - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo
    Duscholux

    D2 Aura - 2 Fijos + 2 Puertas correderas para ducha en ángulo

    Mampara angular para ducha 2 fijos + 2 puertas correderas Con guía superior de diseño cuadrado, líneas rectas y pomos minimalistas. Rodamientos con regulación individual integrada.
    Especificaciones
    • Cristales securizados de 6 mm. Altura Normalizada: 2000 mm. Anchura mínima: 670 mm. Anchura máxima: 1600 mm. Entrada libre aproximada: 530 mm en un angular de 900 x 900 mm Cierre magnético angular. Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto. Tirador de diseño exclusivo con grabado superficial Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm Solape entre puertas 10 mm ↔ 40 mm según medida de la mampara Función Softclose / Softopen (cierre amortiguado) incluida, permite que la puerta abra y cierre suavemente Función Push&Clean para una limpieza fácil. Juntas verticales de estanqueidad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2AURA_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de productosD2 Aura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal